Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Artikel nr.: 19 00 000 5028
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Artikel nr.: 19 00 000 5028
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® CGM-M |
Tillbehörstyp | Cable gland |
Skruvnyckelstorlek | 17 |
---|---|
19 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 | |
Storlek | M16 |
Klämintervall | 4 ... 8 mm |
Bredd över hörn | 20.8 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Brass |
---|---|
Material (tätning) | NBR |
Material (klämring) | Polyamide (PA) |
Yta (tillbehör) | Nickel plated |
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
Nickel |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 0.019 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140193031 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa