Han C contact adapter pneum. female
Artikel nr.: 09 14 000 6491
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han C contact adapter pneum. female
Artikel nr.: 09 14 000 6491
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Adapter |
Adapter till | for Han® C contact |
Funktioner | 240 V @ PD1 |
50 V @ PD2 | |
50 V @ PD3 |
Kön | Female |
---|---|
Detaljer | Not suitable for docking frames |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|
Material (tillbehör) | Polycarbonate (PC) |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 0.87 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140190771 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa