Han B Protect Cover Die Cast f Hood PG16
Artikel nr.: 09 30 010 5457
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han B Protect Cover Die Cast f Hood PG16
Artikel nr.: 09 30 010 5457
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® B |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for hoods |
Metal | |
With fixing cord |
Storlek | 10 B |
---|---|
Låsningstyp | Double locking lever (on the hood) |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (tätning) | NBR |
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
Nickel | |
Naphthalene | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 56 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140045385 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa