Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover
Artikel nr.: 09 30 006 5403
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover
Artikel nr.: 09 30 006 5403
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® B |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for bearing pedestal |
Storlek | 06 B |
---|---|
Låsningstyp | Single locking lever |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (tillbehör) | Metal |
---|---|
RoHS | compliant with exemption |
RoHS undantag | 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 47 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140044210 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa