Han Adapter Blocks to D-Sub
Artikel nr.: 09 20 000 9925
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Adapter Blocks to D-Sub
Artikel nr.: 09 20 000 9925
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Adapter plate |
Tillbehörsbeskrivning | for 1 x D-Sub |
Adapter till | D-Sub 3 in the Han® 10 A |
Leveransomfattning | Two-piece adapter |
---|---|
2 fixing screws for adapter | |
2 fixing screws for D-Sub connector |
Material (tillbehör) | Metal |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 10 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140038189 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Föregående
Nästa