Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
Artikel nr.: 19 62 806 1541
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
Artikel nr.: 19 62 806 1541
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® EMC/B |
Han® High Temp | |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Hood |
Typ | Low construction |
Storlek | 6 B |
---|---|
Version | Side entry |
Kabelingång | 1x M25 |
Låsningstyp | Single locking lever |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
-40 ... +200 °C With Han® High Temp components | |
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Uncoated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Unpainted |
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
Godkännanden | CE |
DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 95 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140171558 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa