Han 6B-Cover Thermoplastic
Artikel nr.: 09 30 006 5405
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 6B-Cover Thermoplastic
Artikel nr.: 09 30 006 5405
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® B |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for bulkhead mounted housings |
for surface mounted housings | |
Thermoplastic |
Storlek | 6 B |
---|---|
Låsningstyp | Single locking lever |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 3 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140161603 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa