Han 4HC-frame enlarged 250-male
Artikel nr.: 09 11 000 9927
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 4HC-frame enlarged 250-male
Artikel nr.: 09 11 000 9927
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for male inserts |
4x Han® HC Modular 250 |
Storlek | 24 HPR enlarged |
---|---|
Leveransomfattning | 4x cheese-head screw M6 x 20 |
4x cheese-head screw M6 x 25 | |
4x washer SK S6 |
Åtdragningsmoment | 10 Nm Fixing screws M6 |
---|
Material (tillbehör) | Stainless steel |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140015654 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa