Han 48HPR frame for 6XHC350A for male
Artikel nr.: 09 40 048 9806
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 48HPR frame for 6XHC350A for male
Artikel nr.: 09 40 048 9806
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for male inserts |
6x Han® HC Modular 350 |
Kön | Male |
---|---|
Storlek | 48 B |
Material (tillbehör) | Metal |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 181.44 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140058392 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa