Han 48HPR Halterung-bu 5x HC350 (4+PE)
Artikel nr.: 09 40 048 9909
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 48HPR Halterung-bu 5x HC350 (4+PE)
Artikel nr.: 09 40 048 9909
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for female inserts |
5x Han® HC Modular 350 + 1x Han® HC Modular 350 PE |
Kön | Female |
---|---|
Storlek | 48 B |
Material (tillbehör) | Metal |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 218 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140058453 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa