Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2
Artikel nr.: 09 40 148 0951
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2
Artikel nr.: 09 40 148 0951
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR PYD |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Surface mounted housing |
Storlek | 48 B |
---|---|
Version | Top entry |
Låsningstyp | Screw locking |
Applikationsområde | Hoods/housings for harsh outdoor environments |
Åtdragningsmoment | 4 Nm Fixing screws M6 for Han® 24 HPR bulkhead mounted housings |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Corrosion resistant | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Stainless steel |
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
Krav fastställt med risknivåer | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 2,381 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140173590 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa