Han 40EEE PCB adapter
Artikel nr.: 09 33 000 9880
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 40EEE PCB adapter
Artikel nr.: 09 33 000 9880
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | PCB adapter |
Tillbehörsbeskrivning | In the Han® 40 EEE crimp insert |
Kön | Male |
---|---|
Female | |
Storlek | 16 B |
Antal kontakter | 40 |
Märkström | 16 A |
---|---|
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Silver plated |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 15 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190696 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa