Han 3HPR Hood cover,screw lock,chrome pl
Artikel nr.: 09 40 003 5413
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 3HPR Hood cover,screw lock,chrome pl
Artikel nr.: 09 40 003 5413
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for hoods |
Storlek | 3 A |
---|---|
Låsningstyp | Screw locking |
Åtdragningsmoment (skruvlås) | 2 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Black chrome coating |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | NBR |
RoHS | not compliant |
ELV status | not compliant |
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
Nickel | |
Naphthalene |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 30 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140162174 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa