Han 3HC250 M.Frame for HPR-Compact
Artikel nr.: 09 40 524 9943
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 3HC250 M.Frame for HPR-Compact
Artikel nr.: 09 40 524 9943
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR Compact |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for male inserts |
for female inserts | |
3x Han® HC Modular 250 |
Storlek | 24 B |
---|
Åtdragningsmoment | 0.5 Nm Fixing screws M3 |
---|
Material (tillbehör) | Metal |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 38 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193987 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa