Han 3A Thermopl Cover black Lever loop25
Artikel nr.: 09 20 003 5452
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 3A Thermopl Cover black Lever loop25
Artikel nr.: 09 20 003 5452
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han A® |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for hoods |
Thermoplastic | |
With fixing cord |
Storlek | 3 A |
---|---|
Låsningstyp | Single locking lever |
Detaljer | for mounted male insert |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP44 |
IP65 / IP67 with seal screw 09 20 000 9918 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (låsning) | Polyamide (PA) |
Färg (låsning) | Black |
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
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 8 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140039056 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa