Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
Artikel nr.: 61 04 100 0379 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
Artikel nr.: 61 04 100 0379 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Screw-in adapter |
Tillbehörsbeskrivning | With seal |
Storlek | 3 A |
---|
Storlek | M20 |
---|
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Färg (tätning) | Black |
Material (tillbehör) | Aluminium |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 18.8 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140190719 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa