Han 34HPR Hood with 2 PE
Artikel nr.: 09 40 134 0602
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 34HPR Hood with 2 PE
Artikel nr.: 09 40 134 0602
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for carrier hoods |
+ 2x PE |
Storlek | 34 HPR |
---|---|
Låsningstyp | Screw locking |
Åtdragningsmoment | 6 Nm Protection cover |
---|---|
15 Nm PE screw | |
6 Nm Fixing screws | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Corrosion resistant | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1,629 g |
Ursprungsland | China |
GTIN | 5713140901896 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa