Han 2MOD BU-S 40A LEITERPLATTENADAPTION
Artikel nr.: 09 14 002 2703
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 2MOD BU-S 40A LEITERPLATTENADAPTION
Artikel nr.: 09 14 002 2703
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | PCB adapter |
Tillbehörsbeskrivning | In the Han® 40 A Axial module |
Kön | Female |
---|
Märkström | 40 A |
---|---|
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 22.26 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019737 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Föregående
Nästa