Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 MA
Artikel nr.: 61 04 401 1998 01
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 MA
Artikel nr.: 61 04 401 1998 01
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for male inserts |
3x Han® HC Modular 350 | |
1x Han® Q 2/0 |
Storlek | 24 HPR enlarged |
---|---|
Leveransomfattning | 4x cheese-head screw M6 x 20 |
4x cheese-head screw M6 x 25 | |
6x M4 screw | |
4x washer SK S6 | |
6x washer SK S4 | |
4x heat shrink tube |
Åtdragningsmoment | 1.5 Nm Fixing screws M4 |
---|---|
10 Nm Fixing screws M6 |
Material (tillbehör) | Metal |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194144 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa