Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
Artikel nr.: 09 40 024 9934
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
Artikel nr.: 09 40 024 9934
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for up to 8 single modules |
a … h |
Storlek | 24 B |
---|---|
Leveransomfattning | 1x male PE adapter |
1x female PE adapter | |
2x M4/M5 distance bolts (AF 7) | |
2x M5/M6 distance bolts (AF 7) | |
2x M3 screw | |
2x M4 screw | |
2x washer SK S4 |
Ledararea | 4 ... 10 mm² PE terminal power side |
---|---|
1 ... 2.5 mm² PE terminal signal side | |
Åtdragningsmoment | 0.5 Nm Fixing screws M3 |
1.5 Nm Fixing screws M4 | |
6 Nm Distance bolt | |
0.8 Nm PE terminal clamp 1 ... 2.5 mm2 | |
1.5 Nm PE terminal clamp 4 ... 10 mm2 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (tillbehör) | Zinc die-cast |
---|---|
Stainless steel | |
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
ECHA SCIP nummer | a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 130 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194465 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa