Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
Artikel nr.: 10 40 524 1001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
Artikel nr.: 10 40 524 1001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connector sets |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identifiering | 350 |
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR Compact |
Element | U-Adapter |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Surface mounted housing |
Kön | Male |
---|---|
Female | |
Storlek | 24 HPR |
Antal kontakter | 3 |
Låsningstyp | Screw locking |
Applikationsområde | Hoods/housings for harsh outdoor environments |
Ledararea | 95 mm² |
---|---|
Märkström | 250 A |
Märkspänning | 2,000 V |
Nominell impulsspänning | 12 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | II |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 0.6 mΩ |
Åtdragningsmoment (skruvlås) | 4 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
IP69 | |
Vibrationshållfast | Category 2 acc. to IEC 61373 |
Stöthållfasthet | Category 2 acc. to IEC 61373 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Silver plated |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
Corrosion resistant | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | NBR |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1,520 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140282971 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Föregående
Nästa