Han 24B HBM Rear Fit Frame
Artikel nr.: 09 30 024 9301
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24B HBM Rear Fit Frame
Artikel nr.: 09 30 024 9301
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® B |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | Rear mounting |
Storlek | 24 B |
---|
Material (tillbehör) | Polyamide (PA) |
---|---|
Stainless steel | |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 38 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193734 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa