Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM25
Artikel nr.: 19 40 024 9901
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM25
Artikel nr.: 19 40 024 9901
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Mounting cover |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | for surface mounted housings |
for hoods |
Storlek | 24 B |
---|---|
Kabelingång | 3x M25 |
Låsningstyp | Screw locking |
Applikationsområde | Hoods/housings for harsh outdoor environments |
Åtdragningsmoment | 6 Nm Mounting cover |
---|---|
6 Nm Distance bolt | |
6 Nm Fixing screws | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Corrosion resistant | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | NBR |
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
California Proposition 65 ämnen | Naphthalene |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 258 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140130357 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa