Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
Artikel nr.: 61 12 203 0012 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
Artikel nr.: 61 12 203 0012 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Energy distributors |
---|---|
Element | Energy distributor |
Specification | Han® 1A |
Antal kontakter | 3 |
---|---|
PE-kontakt | Yes |
Märkström | 16 A |
---|---|
Märkspänning | 400 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IPX5 mated condition |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 9005 (jet black) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140190610 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27142409 Small distribution board |
Föregående
Nästa