Han 1A-strain relief
Artikel nr.: 09 10 000 5300
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1A-strain relief
Artikel nr.: 09 10 000 5300
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Cable adapter |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | With strain relief |
Storlek | 1 A |
---|---|
Version | Top entry |
Kabelingång | 1x |
Detaljer | A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user. |
Only for use with single wires according to CSA approval. |
Begränsande temperatur | -30 ... +90 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Antal upprepade låsningar | < 10 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | TPE |
Färg (tätning) | Yellow |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles |
---|---|
IEC 61373 Category 1 Class B | |
UL / CSA | |
Please contact your local HARTING subsidiary for further information. |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0.2 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140164116 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa