Han 1A-coding clip green
Artikel nr.: 09 10 000 9903
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1A-coding clip green
Artikel nr.: 09 10 000 9903
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Tillbehörstyp | Coding element |
Leveransomfattning | 10 pieces per frame |
---|
Material (tillbehör) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Green |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | HB |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Please contact your local HARTING subsidiary for further information. |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 3 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193581 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Föregående
Nästa