Han 1A Punching Unit
Artikel nr.: 09 99 000 0976
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1A Punching Unit
Artikel nr.: 09 99 000 0976
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tools |
---|---|
Verktygstyp | Punching units |
Verktygsbeskrivning | for hydraulic punch drivers |
Storlek | 1 A |
---|---|
Plåttjocklek | ≤2 mm structural grade carbon steel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0.1 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 82073010 |
GTIN | 5713140278707 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Föregående
Nästa