Han 1A-HBM
Artikel nr.: 09 10 000 0300
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1A-HBM
Artikel nr.: 09 10 000 0300
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Bulkhead mounted housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Straight |
Storlek | 1 A |
---|---|
Detaljer | Use 2x fixing screws M3 |
Åtdragningsmoment | 0.3 Nm Screws M3 |
---|---|
Begränsande temperatur | -30 ... +90 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Antal upprepade låsningar | < 10 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | TPE |
Färg (tätning) | Yellow |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles |
---|---|
IEC 61373 Category 1 Class B | |
UL / CSA | |
Please contact your local HARTING subsidiary for further information. | |
Godkännanden | CE |
DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 6.6 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140164123 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa