Han 1A-DIN rail adapter
Artikel nr.: 09 10 000 9912
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1A-DIN rail adapter
Artikel nr.: 09 10 000 9912
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Tillbehörstyp | Adapter |
Tillbehörsbeskrivning | for mounting on top hat rails |
Detaljer | A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without adapter 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user. |
---|
Material (tillbehör) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 10.2 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140190757 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa