Han 16HPR hood cover screw locking
Artikel nr.: 09 40 016 5414
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16HPR hood cover screw locking
Artikel nr.: 09 40 016 5414
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for hoods |
Storlek | 16 B |
---|---|
Låsningstyp | Screw locking |
Åtdragningsmoment (skruvlås) | 4 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Corrosion resistant | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Stainless steel |
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
Nickel | |
Naphthalene | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 131.6 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140057821 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa