Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE
Artikel nr.: 61 04 100 0444 01
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE
Artikel nr.: 61 04 100 0444 01
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for female inserts |
3x Han® HC Modular 250 | |
1x Han® Q 5/0 |
Storlek | 16 HPR enlarged |
---|---|
Leveransomfattning | 4x cheese-head screw M6 x 20 |
4x cheese-head screw M6 x 30 | |
4x washer SK S6 | |
4x Distance bush |
Åtdragningsmoment | 10 Nm Fixing screws M6 |
---|
Material (tillbehör) | Stainless steel |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0.01 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194014 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa