Han 16HPR-Compact mounting frame
Artikel nr.: 09 40 516 9901
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16HPR-Compact mounting frame
Artikel nr.: 09 40 516 9901
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Mounting frames |
Tillbehörsbeskrivning | Han® HPR Compact |
Storlek | 16 B |
---|
Åtdragningsmoment | 10 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (tillbehör) | Aluminium die-cast |
---|---|
Corrosion resistant | |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 58.38 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193659 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa