Han 16 HPR Mounting Frame
Artikel nr.: 09 40 000 9903
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16 HPR Mounting Frame
Artikel nr.: 09 40 000 9903
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Mounting frames |
Tillbehörsbeskrivning | Han® HPR |
Thread M6 |
Storlek | 16 HPR |
---|
Material (tillbehör) | Aluminium die-cast |
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
Nettovikt | 70 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140056800 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa