Han 16 B Docking Frame
Artikel nr.: 09 30 016 1701
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16 B Docking Frame
Artikel nr.: 09 30 016 1701
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Docking frame |
Storlek | 16 B |
---|---|
Detaljer | Pull-in-range x-axis: ± 1.5 mm |
Pull-in-range y-axis: ± 1.5 mm | |
Leveransomfattning | 1 frame |
4 cheese head shoulder screws (Steel, zinc plated) to fix the docking frame |
Matningscykler | ≥ 500 |
---|---|
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10,000 |
Material (tillbehör) | Stainless steel |
---|---|
RoHS | compliant with exemption |
RoHS undantag | 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 109.5 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140046313 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Föregående
Nästa