Han 10HPR-Compact-CM-for SCL
Artikel nr.: 09 40 510 5411
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 10HPR-Compact-CM-for SCL
Artikel nr.: 09 40 510 5411
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR Compact |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for bulkhead mounted housings |
Storlek | 10 HPR |
---|---|
Låsningstyp | Screw locking |
Åtdragningsmoment (skruvlås) | 4 Nm |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 5 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP6K9K acc. to ISO 20653 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Corrosion resistant | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Stainless steel |
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
Godkännanden | CE |
DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 117 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192096 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa