Han 10A Sealing for Hoods
Artikel nr.: 09 20 000 9996
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 10A Sealing for Hoods
Artikel nr.: 09 20 000 9996
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han A® |
Tillbehörstyp | Profile gasket |
Storlek | 10 A |
---|
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Färg (tätning) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Naphthalene |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140038332 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Föregående
Nästa