Han 1 Mod-AK
Artikel nr.: 09 14 001 5401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 1 Mod-AK
Artikel nr.: 09 14 001 5401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® Compact |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for bulkhead mounted housings |
Thermoplastic |
Storlek | Modular Compact |
---|---|
Låsningstyp | Single locking lever |
Detaljer | Rated voltage ≤630 V |
Rated impulse voltage ≤6 kV | |
Pollution degree 3 | |
For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING. |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 locked condition |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 12.857 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019515 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa