Ha-MLK4-10M
Artikel nr.: 72 MN FL4 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Ha-MLK4-10M
Artikel nr.: 72 MN FL4 100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | 7/8" |
Female Angled | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x AWG 16 |
Antal kontakter | 4 |
Begränsande temperatur | -20 ... +80 °C |
---|
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Black |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140236943 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Föregående
Nästa