HOODS FOR SCREW LOCKING
Artikel nr.: 09 67 015 0573
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HOODS FOR SCREW LOCKING
Artikel nr.: 09 67 015 0573
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Shell housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | With shielding plate |
Cover lockable |
Storlek | D-Sub 2 |
---|---|
Skärmning | Shielded |
Version | Side entry |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Cable clamp |
Låsningstyp | for knurled screws |
2 delar | Yes |
Avskiljbar | Yes |
Detaljer | Order knurled screw separately. |
for packaging density of 3 TE (15.24 mm) |
Åtdragningsmoment | 0.4 Nm Locking screw |
---|---|
0.4 Nm Cable clamp screw | |
Omgivningstemperatur | -30 ... +100 °C |
Kabeldiameter | 5 ... 9 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7032 (pebble grey) |
Längd | 41.15 mm |
Bredd | 39.62 mm |
Höjd | 15 mm |
RoHS | compliant with exemption |
RoHS undantag | 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 26.5 g |
Ursprungsland | Vietnam |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140090637 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Föregående
Nästa