Grommet 15-16mm
Artikel nr.: 09 00 000 5363
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Grommet 15-16mm
Artikel nr.: 09 00 000 5363
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Cable entry seal |
Tillbehörsbeskrivning | Additional strain relief can be provided by cable ties (max. width 8 mm) |
Klämintervall | 15 ... 16 mm |
---|
Material (tillbehör) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (tillbehör) | Black |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 3.02 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140002746 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Föregående
Nästa