Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged
Artikel nr.: 09 11 000 9957
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged
Artikel nr.: 09 11 000 9957
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for male inserts |
3x Han® HC Modular 350 |
Storlek | 24 HPR enlarged |
---|---|
Leveransomfattning | 4x M4 screw |
4x washer SK S4 | |
4x washer SK S6 | |
4x cheese-head screw M6 x 20 | |
4x cheese-head screw M6 x 25 |
Åtdragningsmoment | 10 Nm Fixing screws M6 |
---|---|
1.5 Nm Screws M4 |
Material (tillbehör) | Metal |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 154 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194052 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa