Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 m
Artikel nr.: 09 40 034 9923
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 m
Artikel nr.: 09 40 034 9923
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for male inserts |
4x Han® HC Modular 650 |
Storlek | 34 HPR |
---|---|
Leveransomfattning | 4x distance bolt (AF 7) |
4x M4 screw | |
4x washer SK S4 | |
2x M4 countersunk screw |
Åtdragningsmoment | 6 Nm Distance bolt |
---|---|
1.5 Nm Fixing screws M4 | |
1.5 Nm Cross-tying screws |
Material (tillbehör) | Metal |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 498 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194199 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa