Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f
Artikel nr.: 09 11 000 9946
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f
Artikel nr.: 09 11 000 9946
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for up to 6 single modules |
a ... f |
Storlek | 16 HPR enlarged |
---|---|
Leveransomfattning | 2x M4 screw |
2x washer SK S4 | |
4x cheese-head screw M6 x 20 | |
4x cheese-head screw M6 x 30 | |
4x washer SK S6 |
Åtdragningsmoment | 1.5 Nm Fixing screws M4 |
---|---|
10 Nm Fixing screws M6 |
Material (tillbehör) | Stainless steel |
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
Nettovikt | 123 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194328 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa