F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m
Artikel nr.: 33 50 303 7140 050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m
Artikel nr.: 33 50 303 7140 050
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Kontaktdon 1 | Han® F+B |
Male Straight | |
Kontaktdon 2 | Han® F+B |
Female Straight | |
Kabeltyp | Hybrid cable (copper / copper) |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Antal kärnor | 13 |
Ledarstruktur | 2x 2x AWG 22 |
2x 0.75 mm² | |
2x 1.5 mm² | |
5G 2.5 mm² | |
Antal kontakter | 12 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal signalkontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 4 |
PE-kontakt | Yes |
Märkström (signal) | 10 A |
---|---|
Märkspänning (signal) | 250 V |
Nominell impulsspänning (signal) | 4 kV |
Föroreningsgrad (signal) | 3 |
Märkström (kraft) | 20 A |
Märkspänning (kraft) | 400 V |
Nominell impulsspänning (kraft) | 6 kV |
Föroreningsgrad (kraft) | 3 |
Överföringsegenskaper | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +90 °C unmoved |
-30 ... +90 °C moved | |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP69 |
Kabeldiameter | 16.5 mm |
Minsta böjradie | 10x Cable diameter (repeated bending) |
Material (kabel) | Polyolefin copolymer |
---|---|
Färg (kabel) | Black |
Godkännanden | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 | |
Ecolab Topactive OKTO |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140262089 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Föregående
Nästa