Docking frame for 2 modules, float mount
Artikel nr.: 09 14 006 1701
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Docking frame for 2 modules, float mount
Artikel nr.: 09 14 006 1701
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Docking frame |
Tillbehörsbeskrivning | Float mount |
for 2 modules | |
A ... B |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10,000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Flytande tolerans | ± 2 mm |
Inlåsningsområde | ± 4 mm |
Material | Polycarbonate (PC) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 16.73 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140020412 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Föregående
Nästa