Data module (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Artikel nr.: 39 50 002 0143
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Data module (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Artikel nr.: 39 50 002 0143
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Sockets |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Data connectors |
Specification | With shielding plate |
USB female/female gender changer, size A according to specification 3.0 | |
RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e | |
D-Sub 1 (9 poles) female/male gender changer |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 95 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140155053 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified) |
Föregående
Nästa