Data module (1xHD-Sub 15, VGA)
Artikel nr.: 39 50 003 0220
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Data module (1xHD-Sub 15, VGA)
Artikel nr.: 39 50 003 0220
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Sockets |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Data connectors |
Specification | Without shielding plate |
D-Sub 1 (15 poles HD) female/male gender changer |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 50 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190504 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified) |
Föregående
Nästa