DSUB PLAST-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE
Artikel nr.: 09 67 015 0442
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DSUB PLAST-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE
Artikel nr.: 09 67 015 0442
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Shell housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Cover can be screwed on |
Storlek | D-Sub 2 |
---|---|
Version | Top entry |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Cable clamp |
Låsningstyp | With short locking screws Thread 4-40 UNC |
2 delar | Yes |
Avskiljbar | Yes |
Åtdragningsmoment | 0.25 Nm Cable clamp screw |
---|---|
0.25 Nm cover screw | |
0.4 Nm Locking screw | |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP30 |
Kabeldiameter | 3.3 ... 8.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
Längd | 33 mm |
Bredd | 40 mm |
Höjd | 15.2 mm |
RoHS | compliant with exemption |
RoHS undantag | 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight |
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight | |
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
ECHA SCIP nummer | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel | |
Naphthalene |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 14 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140090484 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Föregående
Nästa