DIN-Power F048FC-B-NFF
Artikel nr.: 09 06 248 3201 222
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DIN-Power F048FC-B-NFF
Artikel nr.: 09 06 248 3201 222
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identifiering | Type F |
Element | Female connector |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Förbindningstyp | PCB to cable |
Antal kontakter | 48 |
Kodning | Hole coding |
Shroud coding | |
Coding with loss of contacts | |
Kretskortsfixering | With fixing flange |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Kontaktrader | 3 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 3.81 mm |
5.08 mm | |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 3.81 mm |
5.08 mm | |
Märkström | Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details |
Fritt avstånd | ≥ 1.6 mm |
Krypavstånd | ≥ 3 mm |
Isoleringsmotstånd | >1012 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 15 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 75 N |
Urtagningskraft | ≤ 75 N |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1.55 kV (contact-contact) |
2.5 kV (contact-ground) | |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Thermoplastic resin, glass-fibre filled |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Specifikationer | IEC 60603-2 |
---|---|
Järnvägsklassificering | F1/I2 acc. to NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0.14 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140013698 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa