D Sub top entry metal hood 9 poles with
Artikel nr.: 09 67 009 0322
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D Sub top entry metal hood 9 poles with
Artikel nr.: 09 67 009 0322
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Shell housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Cover can be screwed on |
Storlek | D-Sub 1 |
---|---|
Version | Top entry |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Cable clamp |
Tension relief ≤ 6.5 mm | |
Låsningstyp | With premounted threaded inserts Thread 4-40 UNC |
2 delar | Yes |
Avskiljbar | Yes |
Åtdragningsmoment | 0.4 Nm cover screw |
---|---|
0.4 Nm Cable clamp screw | |
Omgivningstemperatur | -35 ... +100 °C |
Kabeldiameter | 3 ... 9.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Metal |
---|---|
Längd | 39.5 mm |
Bredd | 31.8 mm |
Höjd | 15.4 mm |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel | |
Naphthalene |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 45.4 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140088825 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Föregående
Nästa